Modulo per interruttori-sezionatori per fusibili NH

Codice prodotto: SV 9666.560

Per interruttori sezionatori per fusibili NH gr. da 00 a 3 (3 poli, interasse 100/185 mm).

Codice prodotto:
SV 9666.560
Descrizione prodotto
Per interruttori sezionatori per fusibili NH gr. da 00 a 3 (3 poli, interasse 100/185 mm).
Materiale
Copertura: polistirolo
Supporto: plastica rinforzata in fibra di vetro
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Nota
Per garantire una connessione sicura dei cavi, è necessario installare - al di sopra o al di sotto dei moduli per interruttori sezionatori per fusibili NH - un modulo di protezione dai contatti diretti o un modulo per sbarre di distribuzione N/PE.
Dimensioni
Larghezza: 750 mm
Altezza: 750 mm
Grandezza
Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 3
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 5
Per dimensione
12 x Gr. 00
6 x Gr. 1
6 x Gr. 2
6 x Gr. 3
Adatto per nr. d'ord.
9677.XXX
Per sbarre di distribuzione
40 x 10 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
Interasse delle sbarre
185 mm
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
5,18 kg
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177676442
ETIM 7.0
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Descrizione prodotto
ISV Modulo Per Sezionatore Fusibile Nh
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information