- Codice prodotto:
- SV 9666.680
- Descrizione prodotto
- Per estendere la profondità della copertura di protezione dai contatti accidentali. Consente la connessione continua dei sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 00 (tripolari, interasse 60 mm).
- Materiale
- Plastica
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Non è possibile utilizzare i sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 00 con coperture e telaio di sollevamento in combinazione con altri dispositivi
- Dimensioni
- Larghezza: 250 mm
Altezza: 300 mm
- Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 1
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 2
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,38 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177676565
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
-
ISV Telaio Sollevamento B/H 1/2