- Codice prodotto:
- SV 9666.310
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio della morsettiera al telaio del kit di installazione ISV.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 1
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 3 - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,94 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177676312
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- ISV Kit Montaggio Per Blocco Morsetti