- Codice prodotto:
- SV 9666.801
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio dei moduli costruttivi ISV in armadi.
- Materiale
- Kit di montaggio: lamiera d'acciaio zincata
Guida di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Protezione dai contatti: lamiera d'acciaio, verniciata
- Parti incluse nella fornitura
- Kit di montaggio
Guide portanti
Protezione dai contatti diretti
Materiale di fissaggio
- Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 1
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 3
- Adatto per nr. d'ord.
- 1008.X00
- 1038.X00
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
Larghezza: 380 mm
Altezza: 600 mm
Profondità: 210 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 4,44 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177803794
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
-
SV Set d'installazione (ISV), 1 BE (250 mm), 3 HE (450 mm), per AE (LxAxP: 380 x 600 x 210 mm)