- Codice prodotto:
- DK 7240.301
- Descrizione prodotto
- La canalina di alimentazione con prese multiple 7x CEE 7/3 (tipo F - prese Schuko) con display integrato misura l'energia assorbita da tutte le utenze collegate. La canalina con prese di alimentazione con lunghezza 482,6 mm (19") è installabile a scelta sui telai di montaggio da 19", sui telai dei contenitori o nella parte posteriore dei ripartitori a parete. La squadretta di montaggio è applicabile in quattro diverse posizioni e garantisce un montaggio regolabile. Senza accessori di fissaggio aggiuntivi si può applicare la canalina con prese di alimentazione su tutti i profilati con passo meccanico di 25 mm.
- Vantaggi
- Precisione di misura di ± 5 %
- Funzionamento
- Misura di corrente, tensione, frequenza, potenza attiva, energia attiva e sfasamento
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso, anodizzato naturale
Inserti prese: policarbonato
- Parti incluse nella fornitura
- Canalina di alimentazione
2 angolari di montaggio
Materiale di fissaggio
Istruzioni d'uso
Con cavo di connessione 3 m (capicorda)
- Esecuzione
- Mit Display
- Prese di alimentazione
- 7 x D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
- Dimensioni
- Altezza: 45 mm
Profondità: 50 mm
Lunghezza: 482,6 mm
- Lunghezza cavo di connessione
- 3 m
- Cavo di connessione (tipo)
- H05VV-F3G1,5 con terminali di collegamento
- Quota di fissaggio
- 464,1 mm
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V AC, 50 Hz
- Tensione nominale
- 230 V AC, 50 Hz
- Corrente nominale (max.)
- 16 A
- Possibili installazioni
- Componenti con reticolo forato da 25 mm
- Piano di fissaggio da 482,6 mm (19")
- Telaio dell'armadio
- Nella parte posteriore dei ripartitori da parete (se la superficie è sufficientemente ampia)
- Colore presa elettrica
- RAL 7035
- Range temperatura di esercizio
- 5 °C...45 °C
- Umidità relativa (non condensante)
- 10 %...80 %
- Range di temperatura stoccaggio
- -15 °C...60 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 1,08 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177709416
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrizione prodotto
-
DK canalina di alimentazione 7 prese + DISPLAY