- Codice prodotto:
- DK 7280.035
- Descrizione prodotto
- La squadretta può essere montata in tutti gli armadi di rete. La scatola di derivazione cavi serve come punto di distribuzione dell'energia a tutte le utenze (ventilatori, corpi illuminanti e canaline con prese di alimentazione). Oltre all'utilizzo come scatola di derivazione cavi o come punto di distribuzione dell'energia, la squadretta può alloggiare anche il termostato (SK 3110.000) o l'igrostato (SK 3118.000) grazie ai fori integrati.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 1 squadretta
1 cassetta di derivazione
6 m cavo di allacciamento 3 x 1,5 mm² (flessibile) - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,887 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177167223
- ETIM 7.0
- EC002600
- ECLASS 8.0
- 27144401
- Descrizione prodotto
- DK Scatola di derivaazione cavi
Scatola di derivazione con squadretta multifunzionale
Codice prodotto: DK 7280.035
La scatola di derivazione cavi, con fissaggio al telaio TS 8 o al sistema di profilati, serve come punto di distribuzione dell’energia a tutte le utenze, tra cui ventilatori, lampade e canaline multipresa.