Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2020
- Codice prodotto:
- DK 7857.320
- Esecuzione
- 4 uscite per ogni 10 kW
- Descrizione prodotto
- Bloccato meccanicamente nel PDR e scalabile.
- Parti incluse nella fornitura
- Modulo da 482,6 mm (19"), 3 HE
Interruttore principale incluso
4 uscite protette trifase verso il rack
3 x 230 V/16 A per uscita
Potenza di connessione 400 V/3~, max. 63 A - Opzioni
- interruttore differenziale
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
Profondità: 350 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 8,75 kg
- ETIM 7.0
- EC002288
- ECLASS 8.0
- 27142415
- Descrizione prodotto
- DK Power-Distribution-Modul
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni