Moduli ad innesto PSM

Codice prodotto: DK 7856.191

È possibile integrare qualsiasi combinazione di moduli sulle guide di supporto.

Codice prodotto:
DK 7856.191
Esecuzione
non attivabile/disattivabile
Descrizione prodotto
Il sistema modulare consente di configurare facilmente i rack grazie ad una guida DIN di supporto verticale dotata di alimentazione monofase/trifase. Sulla guida di supporto si possono inserire a scatto diversi moduli ad innesto per l'alimentazione dei componenti attivi. È possibile integrare qualsiasi combinazione di moduli, prese schuko, connettori IEC 320 ecc. L'inserimento è eseguibile anche da operatori non elettricisti grazie al sistema plug-and-play con protezione dai contatti accidentali.
Materiale
Profilo: alluminio, anodizzato
Inserti prese: plastica (PA6 GF 30 V1)
Tensione nominale di esercizio
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominale
16 A
Corrente nominale (max.)
16 A
Numero max. moduli innestabili
1
Dimensioni
Larghezza: 52 mm
Altezza: 250 mm
Profondità: 45 mm
Range temperatura di esercizio
5 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Prese di alimentazione
4 x CH (tipo J, SEV 1011)
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
0,363 kg
Codice tariffa doganale
85369001
EAN
4028177692381
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descrizione prodotto
DK PSM socket module, for modular PSM power distribution. Occupies 1 slot in the busbar. CH (type J, SEV 1011), 4 x T23, 5-way, black, WHD 52 x 250 x 45 mm
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Visio Shapes