Articolo fuori produzione dal: 30 giu 2020
PDU internazionale, versione managed
Codice prodotto: DK 7955.540
PDU intelligente con interfaccia CAN-Bus da utilizzare con il CMC III o la PDU managed, funzione on/off e acquisizione dati per ogni singolo terminale di uscita. Ingresso con connettore CEE (16 A/32 A), con uscite BS 1363 (UK). Potenza distribuita da 3,7 kW a 22 kW
- Codice prodotto:
- DK 7955.540
- Descrizione prodotto
- Rack IT di fascia alta, distribuzione di corrente con funzioni di monitoraggio e misurazione degli assorbimenti per ciascuna presa di uscita. Grazie alla PDU compatta, è possibile dotare in modo semplice qualsiasi tipo di rack IT di un sistema professionale di distribuzione della corrente. Il montaggio dei rack TS IT non richiede attrezzi. Il design compatto consente un montaggio semplificato. La PDU ha un basso impatto energetico grazie al relè bistabile incorporato e al display OLED. Un server web integrato consente la connessione diretta di rete con funzioni di amministrazione utenti complete. L'alimentazione è ridondata da tutte le fasi. E' presente un'alimentazione supplementare grazie ad una rete PoE (Power-over-Ethernet) già esistente. La PDU consente molteplici funzioni di monitoraggio e gestione. Una precisione dell'1% permette di garantire un elevato grado di affidabilità. Per la connessione delle unità slave, la PDU è dotata di una interfaccia CAN-Bus. È possibile eseguire il monitoraggio dei parametri ambientali tramite max. 4 sensori CMC III (temperatura, umidità, accesso, manomissione).
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero
- Dimensioni
- Larghezza: 44 mm
Profondità: 85 mm
Lunghezza: 1.280 mm - Numero di prese e tipi
- 16 x BS 1363
- Prese di alimentazione
- 16 x GB (tipo G, BS 1363)
- Corrente nominale (max.)
- 13 A
- Alimentatori
- Quantità: 1
Fasi per alimentazione: 1~ - Lunghezza cavo di connessione
- 3 m
- Connessione elettrica
- UK
- Range temperatura di esercizio
- 0 °C...45 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...95 %
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...70 °C
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177685123
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrizione prodotto
- DK PDU UK, managed version, Measurement-/monitoring functions for each slot, switchable, WLD: 44x1280x85 mm, 16xBS 1363, black, UK, 1~, 13 A