- Codice prodotto:
- SV 9640.350
- Descrizione prodotto
- Per la connessione di sbarre lamellari in rame piatto.
- Materiale
- Piastra di connessione: E-Cu
Pezzo stampato: acciaio inox
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Per sbarre di distribuzione
- Maxi-PLS 45 S/45
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
- 100 x 20 mm
- Confezione
- 3 pz.
- Peso/Conf.
- 1,959 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,27
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177238695
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Descrizione prodotto
-
SV Mors.Maxi-Pls 2X10X100X1mm