- Codice prodotto:
- SV 9676.967
- Descrizione prodotto
- Per unire i componenti come gli angoli di connessione speciali e il kit di giunzione.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Parti incluse nella fornitura
- 8 dadi e 16 rondelle di serraggio
- Dimensioni
- Filettatura: M10
Lunghezza filettatura: 60 mm - Confezione
- 8 pz.
- Peso/Conf.
- 0,512 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177625884
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Vite di connessione M10x60 mm Per Flat-Pls