- Codice prodotto:
- SV 9683.662
- Esecuzione
- senza fori di aerazione
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio diretto sul pannello laterale per creare segregazioni interne. Soluzione adatta per tutti i dispositivi di comando e protezione. Creazione di ulteriori piani di montaggio. Insieme alle segregazioni orizzontali e verticali, è possibile una suddivisione secondo le forme costruttive da 1 a 4.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Angolari di montaggio e materiale di fissaggio inclusi.
- Per altezza scomparto
- 200 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 502 mm
Altezza: 193 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 2,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177935334
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
-
SV Piastra di montaggio, LA: 502x193 mm, per VX (L: 600 mm)