- Codice prodotto:
- SV 9683.464
- Esecuzione
- Con feritoia di aerazione
- Descrizione prodotto
- Per la segregazione orizzontale degli scomparti funzionali. In combinazione con le pareti laterali consente la creazione di scomparti nelle forme costruttive da 1 a 4. Il fissaggio avviene direttamente sul pannello laterale per scomparti funzionali o sul profilato dell'armadio. Le feritoie integrate pretranciate vengono utilizzate per il passaggio verticale di linee di comando o canaline passacavi, nonché per il passaggio di sbarre di distribuzione o set di connessione.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Per l'installazione degli scomparti funzionali per la suddivisione interna in forme costruttive sono necessari i pannelli laterali per scomparti funzionali.
- Dimensioni
- Larghezza: 511 mm
Profondità: 380 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 400 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 4,62 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177936393
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
-
SV Segregazione orizzontale, LP: 511x380 mm, per VX (LP: 600x400 mm)