Pannello laterale per scomparti funzionali per VX

Codice prodotto: SV 9683.036

Pannello di segregazione laterale per il fissaggio delle piastre di montaggio e dei setti divisori.

Codice prodotto:
SV 9683.036
Esecuzione
Per allestimento sbarre di distribuzione nel tetto
Descrizione prodotto
Pannello di segregazione laterale per il fissaggio delle piastre di montaggio e dei setti divisori.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Altezza: 1.931 mm
Profondità: 538 mm
Adatti per
Altezza: = 2.200 mm
Profondità: = 600 mm
Confezione
2 pz.
Peso/Conf.
26 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177936485
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Segregazione verticale, AP: 1931x538 mm, per VX (AP: 2200x600 mm)
Approvazioni
Lloyds Register of Shipping
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK