Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu)

Codice prodotto: SV 3582.000

Lunghezza: 2400 mm/sbarra.

Codice prodotto:
SV 3582.000
Materiale
Rame elettrolitico F30
Lunghezza
2.400 mm
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Norme
DIN EN 13 601
Sezione
Larghezza sbarre piatte in rame: 20 mm
Spessore sbarre piatte in rame: 5 mm
Confezione
6 pz.
Peso/Conf.
15,9 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
2,15
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177044784
ETIM 8
EC001522
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV 6 Sbarre 20X5X2400
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK