- Codice prodotto:
- VX 8617.100
- Descrizione prodotto
- Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.
- Vantaggi
- Basta agganciare e avvitare nel sistema di foratura
- Sistema di foratura su tutti e quattro i lati
- Sopra e sotto con foratura per dadi a gabbia per il fissaggio dei componenti del cliente tramite viti a passo metrico
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Opzioni di installazione VX SE
- In armadi con profondità 300 mm, sul piano di montaggio interno, in combinazione con il profilo adattatore VX
- Opzioni di installazione AX
- In armadi compatti con larghezza/altezza 300 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 300 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso/Conf.
- 1,12 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177829107
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
-
VX Chassis 23 X 64 mm per Piano di Montaggio Interno 300 mm