- Codice prodotto:
- VX 8620.501
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione dei dispositivi di comando e visualizzazione, in abbinamento alla parte frontale modulare e alla traversa di protezione.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Flangia
Cerniere
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 300 mm
- Adatti per
- Larghezza: 800 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 5,52 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177922587
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Descrizione prodotto
-
VX Flangia Superiore Incernierata 800X300 mm