- Codice prodotto:
- VX 9682.350
- Esecuzione
- Con feritoia di aerazione
- Descrizione prodotto
- Come chiusura inferiore della parte frontale modulare in presenza di porte parziali. I pannelli frontali sono asportabili dall'esterno allentando le viti.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Flangia frontale
Traversa di separazione
Materiale di fissaggio
- Nota
- In caso di utilizzo dei pannelli frontali IP 2X per l'aerazione superiore è necessario scegliere una lamiera del tetto con grado di protezione IP 2X
- Dimensioni
- Altezza: 300 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 1.000 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 4,28 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177929838
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrizione prodotto
-
VX Pannello frontale, inferiore, IP 2X, LA.: 1000x300 mm