- Codice prodotto:
- SV 9682.328
- Esecuzione
- Chiuso
- Descrizione prodotto
- Come chiusura superiore della parte frontale modulare in presenza di porte parziali. I pannelli frontali sono asportabili dall'esterno allentando le viti. La traversa di separazione necessaria per il montaggio è fornita in dotazione con le porte parziali.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 300 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 4,08 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177929661
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrizione prodotto
-
VX Pannello frontale, superiore, IP 54, LA.: 800x300 mm