- Codice prodotto:
- SV 9682.332
- Esecuzione
- Chiuso
- Descrizione prodotto
- Come chiusura inferiore dell'allestimento frontale modulare in presenza di portine parziali. I pannelli frontali sono asportabili dall'esterno allentando le viti.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Flangia frontale
Traversa di separazione
Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 1.200 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 3,24 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177929951
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrizione prodotto
-
VX Pannello frontale, inferiore, LA.: 1200x100 mm