Supporti per sbarre

Codice prodotto: SV 3052.000

Per sistemi sbarre fino a 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Codice prodotto:
SV 3052.000
Materiale
Poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
N. dei poli/interasse sbarre
3 poli
185 mm
Per sbarre di distribuzione
50 x 10 mm
60 x 10 mm
80 x 10 mm
Corrente nominale max.
1.600 A
Informazioni sul nr. d'ord.
L'elemento base del supporto sbarre può essere utilizzato anche come supporto unipolare.
Dimensioni
Larghezza: 24 mm
Altezza: 515 mm
Profondità: 51 mm
Confezione
2 pz.
Peso/Conf.
1,338 kg
Codice tariffa doganale
85469010
EAN
4028177035751
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrizione prodotto
SV 2 Supporti Tripolari 1600A
Approvazioni
ABS
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information
Short-circuit resistance diagram