Copri morsetto lungo per sistema a sbarre 185 mm

Codice prodotto: SV 9677.580

Per la protezione da contatti diretti nella parte anteriore e sul retro del sistema di distribuzione a sbarre.

Codice prodotto:
SV 9677.580
Descrizione prodotto
Per la protezione da contatti diretti nella parte anteriore e sul retro del sistema di distribuzione a sbarre.
Materiale
Profilato base: polifeniletere (PPE)
Profilato di chiusura: polifeniletere (PPE)
Profilato di copertura: poliammide
Copertura centrale: poliammide
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Profilato di copertura scanalato, larghezza 50 mm
Profilato di copertura scanalato, larghezza 100 mm
Profilati base
Profilato di chiusura
Copertura centrale per supporti sbarre
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
5,82 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177705449
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Descrizione prodotto
SV Copertura protezione contatti diretti sbarre, 185mm, per TS,SE L:1200 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)