- Codice prodotto:
- SV 9677.710
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Per sistemi sbarre con interasse
- 185 mm
- Connessione cavi
- inferiore
- Installation type
- Fissaggio a clip
- Numero di poli
- 3 poli
- Corrente nominale max.
- 1.600 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Nota
- Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore
- Ideali per l'utilizzo di dispositivi di comando con collegamento frontale
- Possibilità di montaggio su sistema di distribuzione a sbarre con o senza profilo di copertura
- Dimensioni
- Larghezza: 300 mm
Altezza: 652 mm
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 10 mm
- Per produttori (tipo)
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/3VL8 - 1600 A)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 20,9 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 14,68
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177707078
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
-
SV Adattatore di connessione 1600A, 690V - 185mm fissaggio a clip