- Codice prodotto:
- SV 9677.420
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento diretto di conduttori tondi.
- Materiale
- Ottone
- Superficie
- Stagnata
- Per dimensione
- 00
- Adatto per nr. d'ord.
- 9677.000
- 9677.010
- 9677.015
- Connessione per sezioni di conduttori tondi
- 10 ‐ 95 mm²
- Confezione
- 3 pz.
- Peso/Conf.
- 0,129 kg
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177705166
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrizione prodotto
- SV Morseto a prisma per NH, Gr. 00, 185mm, sezione cavi 10-95 mm²