- Codice prodotto:
- SV 9677.460
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio (senza foratura) dei componenti elettrici sui sistemi a sbarre con interasse 185 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
Rame elettrolitico (E-Cu), zincato
- Per dimensione
- 1 - 3 e adattatori di connessione
- Nota
- Utilizzabile solo su sistemi di distribuzione a sbarre serie interasse 185 mm con profilato di copertura
- Confezione
- 3 pz.
- Peso/Conf.
- 0,447 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,051
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177705203
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrizione prodotto
-
SV Terminale di contatto sezionatori NH Gr.1 - 3, 185 mm