Articolo fuori produzione dal: 1 ago 2023
- Codice prodotto:
- SV 9677.840
- Descrizione prodotto
- Design compatto che non pregiudica la profondità di installazione, grazie all'integrazione meccanica nei componenti montati sulle sbarre o sopra si esse (interasse 185 mm), consentendo installazioni salvaspazio.
- Materiale
- Poliammide
- Per dimensione
- 1 - 3
- Adatto per nr. d'ord.
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- Potenza nominale
- 1,5 VA
- Connessione elettrica
- Conduttori tondi 2,5 mm² (lunghezza 1,5 m)
- Insuslation material (class)
- B
- Primary current
- 200 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Connessione per sezioni di conduttori tondi
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Frequenza nominale
- 50 ‐ 60 Hz
- Adatti per
- 9.677,1
9.677,11
9.677,115
9.677,2
9.677,21
9.677,215
9.677,3
9.677,31
9.677,315
9.677,34 - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,327 kg
- Codice tariffa doganale
- 85043129
- EAN
- 4028177705241
- ETIM 7.0
- EC001660
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrizione prodotto
- SV Trasformatore amperometrico per NH 185mm, Gr. 1-3 , 200 A/5 A, 50-60 Hz