- Codice prodotto:
- SV 9677.915
- Descrizione prodotto
- Per l’allacciamento di conduttori o sbarre lamellari in rame.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
Rame elettrolitico (E-Cu), zincato
- Connessione cavi
- sup/inf
- Connessione elettrica
- Morsetto a mantello
- Corrente nominale max.
- 1.000 A
- Dimensioni
- Larghezza: 98 mm
- Connessione per sezioni di conduttori tondi
- 185 ‐ 300 mm²
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 10 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 1,35 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,893
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177806344
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
-
SV Adattatore di connessione, 1000 A, 690 V, 1-polo, uscita cavi basso/alto, conduttori circolari sezione 185-300 mm²