- Codice prodotto:
- SV 9677.065
- Esecuzione
- Tripolari
- Funzionamento
- Comando tramite interruttore automatico a scatto rapido
- Separazione sicura dei contatti mediante doppio sezionamento
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Elementi di contatto: rame duro parzialmente argentato
- Colore
- Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7001
Maniglia: RAL 7016
- Per grandezza fusibili NH
- 00
- Per sistemi sbarre con interasse
- 185 mm
- Connessione cavi
- inferiore
- Connessione elettrica
- Vite M8
- Installation type
- Fissaggio a vite
- Numero di poli
- 3 poli
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Corrente nominale di esercizio max.
- 160 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusibili)
- Per installazione trasformatori
- Sì
- Dimensioni
- Larghezza: 50 mm
Altezza: 676 mm
- Connessione per sezioni di conduttori tondi
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 10 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 5,12 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,959
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177806696
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Descrizione prodotto
-
SV Sezionatore sottocarico NH, Gr.00, 160 A, 690 V, 3-poli, vite M8, interasse 185 mm, uscita cavi basso, fissaggio a vite