Morsetto a mantello per interruttori sezionatori NH

Codice prodotto: SV 9677.435

Morsetti in metallo aggiuntivi per connettere i conduttori tondi al sezionatore sottocarico per fusibili NH.

Codice prodotto:
SV 9677.435
Descrizione prodotto
Morsetti in metallo aggiuntivi per connettere i conduttori tondi al sezionatore sottocarico per fusibili NH.
Materiale
Alluminio
Rame elettrolitico, argentato
Parti incluse nella fornitura
Con copertura per vano di connessione, lato posteriore
Connessione per sezioni di conduttori tondi
70 ‐ 240 mm²
Per dimensione
1 - 3
Confezione
3 pz.
Peso/Conf.
0,87 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,586
Codice tariffa doganale
73182900
EAN
4028177806832
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27400609
Descrizione prodotto
SV Morsetti a gabbia per NH, Gr. 1-3, 185 mm, sezione cavi 70-240 mm²