- Codice prodotto:
- SV 9676.017
- Descrizione prodotto
- Per la stabilizzazione meccanica dei gruppi di sbarre. Per sbarre con spessore 10 mm.
- Materiale
- Acciaio inox
- Indicazioni per il montaggio
- Selezionare la lunghezza delle viti in base alla larghezza B delle sbarre di distribuzione, ad es. lunghezza vite = B + quota di fissaggio. Le viti non fanno parte della fornitura.
- Agganci sbarre con dadi ad innesto M10
- Quota di fissaggio
- 20 mm
- Number of busbars
- 2
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,06 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177625518
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Aggancio sbarre, per 2 sbarre A:10 mm, (Flat-PLS)