- Codice prodotto:
- SV 9676.809
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio dell'aggancio sbarre o o dei componenti di collegamento ad un sistema di sbarre in rame piatto.
- Materiale
- Acciaio inox
- Dimensioni
- Filettatura: M10
Lunghezza filettatura: 90 mm - Confezione
- 8 pz.
- Peso/Conf.
- 0,552 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177626232
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Vite di connessione M10x90 mm 8 pezzi