- Codice prodotto:
- SV 9686.070
- Descrizione prodotto
- Materiale
- Plastica termoindurente
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- Similare RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Per sbarre di distribuzione
- 50 x 10 mm
- Interasse delle sbarre
- 185 mm
- Indicazioni per il montaggio
- Ogni fase può essere equipaggiata con max. 4 sbarre (sbarre parziali)
- Il dado a gabbia (M8) 4165.500 è necessario per fissare il supporto per sbarre al profilo dell'armadio
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 3,14 kg
- Codice tariffa doganale
- 85469010
- EAN
- 4028177935686
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrizione prodotto
-
SV Supporto sbarre 3 poli per barre 50X10 mm fissaggio sul retro