- Codice prodotto:
- SV 9683.736
- Descrizione prodotto
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- 1 flangia di cablaggio, 3 parti
Materiale di fissaggio
- Nota
- Per la posa dei cavi in verticale, i setti divisori consentono il montaggio di una canalina portacavi attraverso le forature pretranciate.
- Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
= 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 2,54 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177937529
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrizione prodotto
-
SV Pannello passaggio cavi frontale, 3-parti, per VX (L: 600/800 mm)