- Codice prodotto:
- VX 9680.628
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Lamiere di fondo: zincate
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Parete posteriore
Lamiere di fondo
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- Fino a IP 54, in base ai pannelli scelti
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.200 mm
Profondità: 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 55,8 kg
- EAN
- 4028177929715
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
VX Armadio modulare, LAP: 600x2200x800 mm, lamiera d'acciaio