FlatBox

Codice prodotto: DK 7507.110

Contenitore fornito con un imballaggio piatto. Accessibilità ottimale e utilizzo versatile come contenitore da pavimento o a parete.

Sbarra di messa a terra, orizzontale per VX, VX SE, VX IT

Coperture per pannelli di ventilazione per FlatBox

Piedini di livellamento per FlatBox, M10 x 20 mm

Pannello passacavi con staffe in acciaio

Termostato Termostato per la regolazione della temperatura interna dell'armadio

Ripiano porta-apparecchi, estraibile per VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Fastener da 19", 1 HE con contatto

Profilati portanti 19" per FlatBox

Codice prodotto:
DK 7507.110
Esecuzione
con profilati portanti da 19"
Descrizione prodotto
Flessibilità d'impiego: contenitore da pavimento o a parete.
Vantaggi
Montaggio rapido senza l'ausilio di attrezzi
Allestimento nel rack da 19"
Materiale
Lamiera d'acciaio
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore fornito con un imballaggio piatto
1 struttura a parete
2 supporti porta-componenti
2 lamiere tetto/fondo con feritoie per ingresso cavi attraverso listelli a spazzola
2 pareti laterali, con serratura
1 portina d'ispezione con serratura 3524 E, battuta della portina a scelta
Elementi di giunzione per un montaggio veloce senza attrezzi
Kit di messa a terra per un corretto collegamento a terra di tutte le parti metalliche del contenitore
Profilati portanti 19"
Unità di altezza
9 HE
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 492 mm
Profondità: 600 mm
Altezza di montaggio per componenti
9 HE
Capacità di carico
max. 450 N
Nota
Profondità di montaggio max.: Profondità - 58 mm fino alla parete posteriore
Distanza max. tra due piani da 19": Profondità - 104 mm
Angolo di apertura della porta max. 210°
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
27 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177551442
ETIM 8
EC002500
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Descrizione prodotto
FLATBOX 600X358X600, 9U
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te