VerticalBox

Codice prodotto: DK 7501.000

Contenitore compatto da 19" per piccole reti aziendale, utilizzabile come contenitore da parete, sotto scrivania o da tavolo.

Fastener da 19", 1 HE con contatto

Codice prodotto:
DK 7501.000
Descrizione prodotto
Contenitore compatto da 19" per piccole reti aziendali
Vantaggi
Utilizzabile come contenitore da parete, sotto scrivania o da tavolo
Accessibilità interna ottimale dai tre lati
Aerazione passiva attraverso le fessure di ventilazione
Parete posteriore predisposta per il fissaggio di ventilatori
Battuta della porta a scelta
Montaggio laterale e verticale, salvaspazio dei componenti di allestimento da 19"
Materiale
Lamiera d'acciaio
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con porta trasparente
Pareti laterali (1 fissa, 1 ad innesto) con fessure di aerazione
Aperture pretranciate per l'ingresso dei cavi nel tetto e nel fondo
Parete posteriore ad innesto, con aperture pretranciate per l'ingresso dei cavi e l'installazione dei ventilatori
Piano di fissaggio da 19", 5 HE, orizzontale anteriore e posteriore, regolabile in profondità, distanza tra i piani 434 – 489 mm
Chiusura a chiave 12321 nella portina, nelle pareti laterali e nella parete posteriore
4 piedini in plastica, autoadesivi
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 540 mm
Profondità: 600 mm
Altezza di montaggio per componenti
5 HE
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
17,04 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177625426
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Descrizione prodotto
DK VerticalBox, contenitore compatto da 19” per piccole reti aziendali, con feritoie di aerazione per l'asportazione del calore tramite convezione naturale, 5 HE, LAP: 300x540x600 mm
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te