- Codice prodotto:
- VX 5330.813
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Alluminio
- Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Allestimento interno: verniciata
Porta posteriore e tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
Porta anteriore: alluminio anodizzato/verniciato
- Colore
- Telaio del contenitore, porta posteriore e tetto: RAL 7035
Porta frontale: profili verticali, profili argentati e orizzontali in RAL 9005
Allestimento interno, griglia di ventilazione anteriore: RAL 9005
Maniglia e cerniere: RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Telaio dell'armadio VX con porte e tetto
Porta anteriore aerata con cornice in lamiera di alluminio e acciaio (la superficie microtraforata della parte in acciaio e alluminio è circa l'85%), cerniere a 180°
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, aerata (superficie in lamiera traforata circa 85%), a due battenti verticali, cerniere a 180°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
Profilati portanti 19"
Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura.
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
25 viti torx, conduttive (fornite non montate)
Pallet IPPC
Tetto, in più parti, con ingresso cavi nelle zone angolari, anteriori e posteriori
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 800 mm
- Unità di altezza
- 42 HE
- Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore
- 87 mm / 520 mm
- Mounting position of the 482.6 mm (19") level
- anteriori e posteriori
- Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
- 525 mm
- Sistema di fissaggio 19"
- con angolare di montaggio avvitato alla parte superiore del telaio e alla parte inferiore dei sostegni di profondità
- Esecuzione
- Dynamic
- Esecuzione per piano/i da 19"
- piano da 19" anteriore e posteriore
- Capacità di carico
- 8.000 N
- Capacità di carico (statico) massima per armadio secondo UL 2416
- 8.000 N
- Nota
- L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 118 kg
- EAN
- 4028177946392
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
-
VX IT, profilati portanti 19" dynamic, anteriori e posteriori, aerato, LxAxP 600 x 2000 x 800 mm, 42 HE