Armadi per colocation TS

Codice prodotto: DK 7831.463

Rack per colocation TS 8, con 2 o 4 scomparti funzionali separati.

Codice prodotto:
DK 7831.463
Vantaggi
Telaio saldato
Porta frontale/posteriore interamente aerata. Superficie microtraforata della porta in lamiera d'acciaio > 78%
Chiusura su 2 punti
Battuta della porta reversibile senza modifiche meccaniche
Introduzione dei cavi dal tetto e dal fondo (optional)
Accoppiabile in batteria su tutti i lati
Capacità di carico statico fino a 1000 kg
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
Profilati portanti, telaio di montaggio, chassis: zincati, cromati
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Porte in lamiera d'acciaio aerate, anteriori e posteriori, con cerniere di 180°
Tetto, pezzo singolo, cieca
Piedini di livellamento
Piani di fissaggio da 482,6 mm (19") anteriore e posteriore, profilati portanti con angolo a L fissati al chassis, profondità regolabile
Messa a terra di tutte le parti in lamiera (premontata)
Gestione cavi separata per ogni singolo scomparto
Maniglia Comfort per inserti cilindrici con chiusura a serratura 3524 E
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.200 mm
Profondità: 1.000 mm
Altezza di montaggio per componenti, per ogni porta
10 HE
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
740 mm
Number front doors
4
Number back doors
4
Informazioni sul nr. d'ord.
Termini di consegna su richiesta
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
154 kg
EAN
4028177642737
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrizione prodotto
DK -TS Armadio Tipo 3 600X2200X1000 mm
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Technical Data sheet

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te