Articolo fuori produzione dal: 30 giu 2023
- Codice prodotto:
- DK 7998.206
- Descrizione prodotto
- Il data center prefabbricato è installato in un container idoneo per le applicazioni outdoor.
- Parti incluse nella fornitura
- Container in lamiera d'acciaio, resistente, con costruzione rinforzata per una ripartizione ottimizzata dei carichi
Allestimento interno compatto con materiali termoisolanti
Assistenza e calcolo ROI
Fornitura e installazione on-site nell'infrastruttura del cliente
Documentazione, formazione, addestramento
Hotline e contratti di service e assistenza - Profondità utile
- 7.000 mm
- Altezza utile
- 2.700 mm
- Larghezza utile
- 2.750 mm
- Unità di climatizzazione Zero-U (Zero U-Space Cooling Systems)
- 60 kW + 10 kW
- n+1 ridondante
- Quantità NSHV
- 1
- Quantità di PDU basic
- 14
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 6
- Armadi server/di rete combinati (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Standard di protezione
- Zona interna protetta dagli atti vandalici, classe di resistenza II secondo DIN EN 1631
- Protezione di terra EMC
- Ermetico a polveri e acqua con classe di protezione IP 55 secondo IEC 60 529
- Design burglar protection
- Sì
- Deumidificatore e umidificatore
- opzione
- Impianto di estinzione fumo
- opzione
- Design UPS
- 60 kW + 20 kW
- ridondanza N+1
- Versione
- Single 6
- Dimensioni
- Larghezza: 3.000 mm
Altezza: 3.000 mm
Profondità: 7.250 mm - Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 85371098
- EAN
- 4028177702486
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
- DK RiMatrix S Standard container, Single 6
- Software
- Software