Unità completa di monitor e tastiera con display TFT a 17" e connessione VGA/DVI

Codice prodotto: DK 9055.412

Cassetto estraibile 1 HE con display TFT 17", tastiera tedesca o inglese, guide telescopiche.

Codice prodotto:
DK 9055.412
Vantaggi
Ingresso video analogico e digitale
I cavi sono protetti in catene portacavi
Richiudibile frontalmente
Montaggio eseguibile da un solo operatore
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Unità monitor-tastiera 1 HE
Cavo VGA
Cavo DVI
Cavo USB
Cavo di rete Schuko
con display TFT a 17" e connessione VGA/DVI
2 cavi PS/2
Tastiera
con touchpad integrato
Tensione nominale di esercizio
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Max. potenza assorbita con unità monitor chiusa
1 W
Max. potenza assorbita in esercizio
32 W
Interfacce
VGA (D-SUB HD 15 poli)
DVI
1 x USB
PS/2
Connettore (tipo)
Connettore femmina C14
Layout
Inglese US
Informazioni sul nr. d'ord.
Termini di consegna su richiesta
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Profondità: 680 mm
Range temperatura di esercizio
5 °C...45 °C
Dimensioni di montaggio
Profondità di montaggio (min.): 680 mm
Profondità di montaggio (max.): 850 mm
Caratteristiche del display
Diagonale: 432 mm (17")
Formato: 4 : 3
Contrasto: Contrasto: ca. 1000:1
Luminosità display: 350 cd/m²
Risoluzione monitor: 1280 x 1024 Pixel
Numero colori: 16.700.000
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
16,5 kg
Codice tariffa doganale
85286200
EAN
4028177638402
ETIM 7.0
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Descrizione prodotto
MT E Monitor 17" Ral 9005 / Inglese
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Info sheet
Fogli di dati
Catalogo tecnico

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te