Alimentatore

Prese multiple

Prese multiple da 3 a 12 prese, utilizzabili in tutti gli armadi e i contenitori a parete o gli armadietti compatti grazie agli elementi di montaggio regolabili. Disponibili in diverse versioni: come veri e propri ripartitori di corrente o con elementi funzionali come interruttori automatici, limitatori di sovratensione con filtro antidisturbo o interruttori differenziali.

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te

Prese multiple

Canalina di alimentazione in alluminio

Prese multiple integrate in una canalina in alluminio, disponibili in diverse lunghezze e con differenti elementi funzionali, varie possibilità di fissaggio.

Prese multiple

Canalina di alimentazione con amperometro

Per la misurazione dell'assorbimento di corrente delle utenze collegate. Contatti tipo "Shuko" e varie possibilità di montaggio.

Prese multiple

Canalina di alimentazione nel contenitore in plastica

Canaline di allacciamento 230 Volt, impiego illimitato anche di spine angolate, grazie alla disposizione longitudinale degli alveoli.

Prese multiple

Presa di alimentazione

Da installare sui profilati DIN TS 35/7,5 e TS 35/15 secondo EN 60 715, morsetti a vite uguali da un lato.

Prese multiple

Presa di servizio da fissare al telaio dell'armadio

Presa di servizio da fissare al telaio dell'armadio/16 A, integrazione di una presa di servizio all'interno di un circuito di alimentazione separato, indipendente da reti EDP e UPS.

Prese multiple

Canalina di alimentazione per connettori IEC 320

Canalina di alimentazione multipresa in diverse esecuzioni per il fissaggio in telaio, ripartitore a parete DK trasversale o piano di fissaggio da 482,6 mm (19").