Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2020
- Codice prodotto:
- DK 7857.130
- Esecuzione
- Cavo plug and play per collegare la barra PSM agli armadi server.
- Applicazioni tipiche
- Cavo di connessione per l'allacciamento di una barra PSM a un PDM
- Lunghezza
- 3 m
- Connettore (tipo)
- Wago X-Com
- Cavo di connessione (tipo)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm²
- Dimensioni
- Lunghezza: 3 m
- Prese di alimentazione
- Connettore Wieland GST 18 (compatibile per il collegamento al PDM)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,877 kg
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrizione prodotto
- DK Cavo Di Connessione 3M