Articolo fuori produzione dal: 20 giu 2020
Prodotto alternativo consigliato:
7979823
PDU (Regno Unito), versione metered
Codice prodotto: DK 7955.522
PDU intelligente con interfaccia di rete e acquisizione dei dati energetici per ogni fase. Collegabile in rete, ad es. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP con display. Ingresso con connettore CEE (16 A/32 A), con uscite BS 1363 (UK). Potenza distribuita da 3,7 kW a 22 kW.
- Codice prodotto:
- DK 7955.522
- Descrizione prodotto
- Misurazione degli assorbimenti per ciascuna fase, ossia della potenza richiesta dall'intero rack IT. Grazie alla PDU compatta, è possibile dotare in modo semplice qualsiasi tipo di rack IT di un sistema professionale di distribuzione della corrente. Il montaggio dei rack TS IT non richiede attrezzi. Il design compatto consente un montaggio semplificato. Il display grafico OLED mostra il consumo energetico. Un server web integrato consente la connessione diretta di rete con funzioni di amministrazione utenti complete. L'alimentazione è ridondata da tutte le fasi. E' presente un'alimentazione supplementare grazie ad una rete PoE (Power-over-Ethernet) già esistente. La PDU consente molteplici funzioni di monitoraggio. Una precisione dell'1% permette di garantire un elevato grado di affidabilità.
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero
- Dimensioni
- Larghezza: 44 mm
Profondità: 62 mm
Lunghezza: 1.955 mm - Numero di prese e tipi
- 20 x BS 1363 / 4 x C19
- Prese di alimentazione
- 20 x GB (tipo G, BS 1363)
4 x Connettore femmina C19 - Corrente nominale (max.)
- 32 A
- Alimentatori
- Quantità: 1
Fasi per alimentazione: 1~ - Lunghezza cavo di connessione
- 3 m
- Connessione elettrica
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Range temperatura di esercizio
- 0 °C...45 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...95 %
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...70 °C
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT: ≤ 2.200 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 6,06 kg
- Codice tariffa doganale
- 85366990
- EAN
- 4028177685086
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrizione prodotto
- PD U Metered Uk 32A/1P Cee 6X Tipo G (Bs