Prodotto non più disponibile dal: 31 ott 2023
L'articolo verrà sostituito da:
3314560
Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG
Codice prodotto: SK 3313.560
Climatizzazione per installazioni in una fila di armadi montati in batteria. L'aria calda viene aspirata sul retro dell'unità
- Codice prodotto:
- SK 3313.560
- Esecuzione
- CW
- Vantaggi
- Massima efficienza energetica e prestazionale grazie alla tecnologia di ventilazione con motori EC e ai sistemi di regolazione e controllo ideali per l'IT cooling
- Perdita di pressione contenuta sul lato aria e minore potenza elettrica assorbita dai ventilatori
- Ottimale capacità adattativa grazie alla regolazione dinamica e continua della portata volumetrica dell'acqua di raffreddamento
- Con l'utilizzo di acqua di mandata con temperature più elevate, è maggiore il free-cooling indiretto con conseguente riduzione dei costi operativi
- Adeguata potenza frigorifera grazie alle unità di ventilazione modulari
- Moduli di ventilazione configurabili con ridondanza N+1
- Di serie connessione elettrica trifase ridondante
- Di serie sensore di temperatura integrato sul circuito aria
- La separazione fisica tra il sistema di raffreddamento e l'armadio impedisce la penetrazione di acqua nell'armadio server
- Ingombro max. di 0,36 m² per tutte le potenze frigorifere
- Recupero di calore ottimizzato grazie alle elevate temperature di ritorno dell'acqua con l'impiego delle unità LCP CW nelle varianti a glicole, ad esempio in combinazione con una pompa di calore
- Accesso ottimale per le operazioni di servizio dal retro e dal fronte
- Sostituzione senza attrezzi dei moduli di ventilazione
- Funzionamento
- L'aria calda viene aspirata dal locale o dal corridoio caldo sul retro dell'unità, viene quindi raffreddata ed espulsa frontalmente nel corridoio freddo. Display con testo in chiaro sulle condizioni operative
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- RAL 7035
- Opzioni
- Possibile collegamento diretto di ulteriori sensori CMC III
Rack altezza 2200 mm - Esecuzione
- Raffreddamento in batteria
- Monitoraggio
- Controllo di tutti i parametri importanti per la sicurezza, tra cui: temperatura di mandata e ritorno ai server, portata d'acqua, potenza frigorifera, velocità dei ventilatori ed eventuali perdite
- Connessione diretta dell'apparecchio via SNMP tramite Ethernet
- Comunicazione e integrazione dei dati nel software Rittal RiZone
- Potenza frigorifera totale/numero di ventilatori
- 48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6 - Portata d'aria (in aspirazione libera)
- A 50 Hz: 8.000 m³/h
- Number of fans
- 4
- Dimensioni
- Larghezza: 300 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.200 mm - Adatta per tipo di contenitore
- VX IT
- Installazione negli armadi in batteria
- Avanzata
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza frigorifera max
- 53 kW
- Connessione elettrica
- Connettore a spina
- Adattabilità al carico
- 100 %
- Mezzo frigorigeno
- Acqua
- Ventilatori con motori EC
- Sì
- I ventilatori sono sostituibili in esercizio
- Sì
- Regolazione della temperatura
- Regolazione continua del ventilatore
- Valvola a sfera a 2 vie
- Raccordi idraulici
- DN 40 (G 1½" AG)
- Pressione di esercizio (p max.)
- 10 bar
- Temperatura acqua di mandata
- 15 °C
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 20
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 260 kg
- Codice tariffa doganale
- 84195080
- EAN
- 4028177953949
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrizione prodotto
- LCP Inline CW, 53 kW, set forward, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm