Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Codice prodotto: SK 3313.420

Raffreddamento basato su rack da uno a due rack IT. Ottimizzazione costante della potenza frigorifera grazie all'impiego di un compressore con range di potenza scalabile nelle unità LCP Inline DX (evaporatore). Per il funzionamento dell'apparecchio è necessario un condensatore remoto.

Codice prodotto:
SK 3313.420
Esecuzione
DX
Vantaggi
Massima efficienza energetica e prestazionale grazie alla tecnologia di ventilazione con motori EC e ai sistemi di regolazione e controllo ideali per l'IT cooling
Perdita di pressione contenuta sul lato aria e minore potenza elettrica assorbita dai ventilatori
Regolazione della temperatura dell’aria di mandata sui server
Grazie al compressore a velocità regolabile la potenza frigorifera viene adattata e ottimizzata in base alle effettive necessità
Di serie sensore di temperatura integrato sul circuito aria
Manutenzione specifica dell'LCP DX con separazione fisica tra il circuito frigorifero e gli armadi server
Applicazioni tipiche
Ideale per il raffreddamento di ambienti di piccole e medie dimensioni
Uno o due rack raffreddabili separatamente
Funzionamento
LCP aspira l'aria lateralmente sul retro dell'armadio server, la raffredda tramite lo scambiatore compatto ad alte prestazioni, quindi espelle l'aria raffreddata lateralmente sul fronte dell'armadio server
L'energia termica assorbita viene rimossa dal condensatore installato all'esterno dell'edificio, senza surriscaldare il locale d'installazione
Materiale
Lamiera d'acciaio, verniciata
Colore
RAL 7035
Opzioni
Umidificatore
Deumidificatore e batteria di postriscaldamento
Pompa di drenaggio condensa
Condensatore per basse temperature / alte temperature (-40 °C/+53 °C)
Esecuzione
Impianti di raffreddamento
Monitoraggio
Connessione diretta dell'apparecchio via SNMP tramite Ethernet
Comunicazione e integrazione dei dati nel software Rittal RiZone
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
Potenza frigorifera utile L22 L35: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
Campo di modulazione
3 ‐ 12 kW
Potenza frigorifera totale/numero di ventilatori
12 kW/4
Portata d'aria (in aspirazione libera)
A 50 Hz: 4.800 m³/h
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.200 mm
Adatta per tipo di contenitore
VX IT
Installazione negli armadi in batteria
A filo
Tensione nominale di esercizio
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 7,5 A
Potenza frigorifera max
12 kW
Connessione elettrica
Morsetti di connessione
Adattabilità al carico
100 %
Ventilatori con motori EC
Interfaccia SNMP
I ventilatori sono sostituibili in esercizio
Regolazione della temperatura
Regolazione continua del ventilatore
Compressore a inverter
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 20 A
Range di temperatura stoccaggio
-20 °C...50 °C
Range temperatura di esercizio
5 °C...35 °C
Livello di rumorosità
A 50 Hz: 68 dB(A)
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 40
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
201 kg
Codice tariffa doganale
84195080
EAN
4028177953840
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrizione prodotto
LCP Rack DX, 12 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Scheda di sicurezza

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te