- Codice prodotto:
- SK 3312.820
- Descrizione prodotto
- Per la mandata dell'aria fredda davanti al piano 19" in combinazione con il condizionatore da parete Blue e+ IT.
- Vantaggi
- Un solo condotto d'aria per armadi con diverse profondità
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Montaggio nei 3 HE più bassi nel piano da 19"
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
Altezza: 3 HE - Adatti per
- Profondità: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 16,72 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177944541
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Descrizione prodotto
- SK IT air duct for Blue e+ wall cooling unit 3312.810, For usage in combination with Blue e+ wall cooling unit 3312.810, Installation in 19" frame
- Documentazione
- Istruzioni