- Codice prodotto:
- SK 3311.360
- Esecuzione
- Condensatore
- Descrizione prodotto
- L'unità condensante, necessaria per il funzionamento delle unità LCP che impiegano un mezzo frigorigeno, è costituita da un condensatore esterno e due ventilatori, la cui velocità viene regolata in base alla pressione nel circuito frigorifero.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Superficie
- Verniciatura a polvere, zincata&
- Colore
- RAL 9003
- Parti incluse nella fornitura
- Versione base
Materiale di montaggio incluso.
- Potenza frigorifera max
- 12 kW
- Regolazione della temperatura
- Ventilatore con regolazione di velocità
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R410A
Mezzo frigorigeno: -
- Dimensioni
- Larghezza: 1.303 mm
Altezza: 915 mm
Profondità: 620 mm
- Potenza frigorifera totale/numero di ventilatori
- 2
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 29 kg
- Codice tariffa doganale
- 84189910
- EAN
- 4028177691438
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrizione prodotto
-
Condensatore raffreddato ad aria per LCP Rack/Inline DX, montaggio su tetto/parete, tensione di alimentazione: 230 V, 1~, 50/60 Hz, LAP: 1308x928x620 mm, RAL 9003