- Codice prodotto:
- SK 3311.380
- Esecuzione
- Condensatore con freecooling
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Superficie
- Verniciatura a polvere, zincata&
- Colore
- RAL 9003
- Parti incluse nella fornitura
- Versione base e unità condensante esterna
Materiale di montaggio incluso. - Potenza frigorifera max
- 35 kW
- Regolazione della temperatura
- Ventilatore con regolazione di velocità
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R410A
Mezzo frigorigeno: Acqua e glicole - Dimensioni
- Larghezza: 3.048 mm
Altezza: 1.270 mm
Profondità: 1.100 mm - Potenza frigorifera totale/numero di ventilatori
- 2
- Tensione nominale di esercizio
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 285 kg
- Codice tariffa doganale
- 84189910
- EAN
- 4028177811683
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrizione prodotto
- Unità condensante ibrida raffreddata ad aria per LCP Inline DX/FC 35kW, montaggio su tetto/parete, tensione di alimentazione: 400V, 3~, 50/60 Hz, WH: 3048x1270x1110 mm, RAL 9003
Unità condensante per LCP DX
Codice prodotto: SK 3311.380
Le unità condensanti sono necessarie per il funzionamento delle unità LCP che impiegano un mezzo frigorigeno. A seconda della variante, le unità sono dotate di un condensatore esterno e di un ventilatore o di un sistema di freecooling addizionale. La variante con freecooling è necessaria per la combinazione LCP DX/FC. Le unità sono adatte per il montaggio sul tetto e a parete.