Articolo fuori produzione dal: 31 dic 2021
L'articolo verrà sostituito da:
3166230
Ventilatori da tetto per VX, VX IT
Codice prodotto: SK 3164.620
Ventilatore da tetto per ambienti d'ufficio con bassissimo livello di rumorosità (40 dB) ed elevata portata volumetrica (flusso d'aria libero 1500 m3/h).
- Codice prodotto:
- SK 3164.620
- Vantaggi
- Facilità d'installazione: nella versione con lamiera del tetto non è necessario eseguire forature di montaggio
- Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Ventilatori da tetto
Materiale di fissaggio - Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,3 A
A 60 Hz: 0,35 A - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 240 mm
Profondità: 800 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- Circuito interno IP 54
- Nota
- Riduzione della portata a 800 m³/h con contropressione di 40 Pa in caso di utilizzo di due flange per zoccolo con fori di aerazione
- Range temperatura di esercizio
- 20 °C...55 °C
- Peso/Conf.
- 30 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177243248
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- VE Ntilatore Tetto 1500M3/H