Canale di ventilazione per la conduzione laterale dell'aria

Codice prodotto: SK 3301.392

Per convogliare aria fredda agli switch con aspirazione laterale dell'aria.

Codice prodotto:
SK 3301.392
Descrizione prodotto
Canale di ventilazione passivo per mandata aria fredda sulle apparecchiature IT da 19", con presa per ingresso aria laterale. Da utilizzare in combinazione con una compartimentazione perimetrale intorno al livello di montaggio tramite deflettori d'aria e una conduzione mirata del flusso d'aria attraverso il canale di ventilazione.
Vantaggi
Per convogliare meglio l'aria verso l'equipment IT da 19" con conduzione laterale dell'aria
Passacavi con membrana integrato consente di far passare i cavi verso il retro
Regolabile in profondità
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Canale di ventilazione
Adattatore per il fissaggio a profilati portanti da 19"
Banda magnetica per coprire le rimanenti aperture verticali nel deflettore per profilati portanti
Possibili installazioni
per profilati portanti TS IT da 19"
per telaio di montaggio TS IT da 19"
per profilati portanti 19" standard
Indicazioni per il montaggio
Può essere montato solo sul piano di installazione anteriore da 19"
Solo in corrispondenza delle aperture verticali da 19" del deflettore
Dimensioni
Altezza: 2 HE
Adatti per
Tipo di contenitore: TS IT
VX IT
Larghezza: 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
1,8 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177716612
ETIM 7.0
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
Descrizione prodotto
SK Air Duct, Side Air Flow It
Documentazione
Istruzioni

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te